Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 shielded vio UL, CSA+drag c. 1,91m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/ 1.5m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-JZ 3x0,75 czarny
 
8x0,25 czarny 5m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 15m
 
PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7,5m
 
ekranowany, PUR-OB fioletowy, UL, 0,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 4m
 
PVC-OB 3x0,34 black 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 30m
 
4 analog inputs
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 black robot+drag chain 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn 15.0 m
 
PP 5x0.34 bu 5m
 
Podwójne ryglowanie, M32
 
F&B PP-Line PP 5x0.34 niebieski 7,5m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau 14m
 
PUR-OB 12x0,14 black UL,CSA+drag chain 3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki