Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
TPE 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR 5x0.34 żółty UL/CSA 20m
 
PVC-OB 3x0,25 black 2m
 
PVC 8x0.25 gy 5m
Nie można zamówić artykułu
 
5/32 non-drip, dezincification resistant brass
Nie można zamówić artykułu
 
TPE-S 8x0.25 bu robot+drag chain 20m
 
PVC 8x0.25 gy 2.5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 8x0,25 bk UL,CSA+drag chain 35m
 
PVC-OB 3x0,25 żółty, 3m
 
PUR 8x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 20m
 
PVC-OB 4x0,25 grey 0,3m
 
przewód PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA, 10m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 8m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 30m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki