Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 7,5m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,34 grey 15m
 
 
TPE 4xAWG18 ye UL/CSA+drag chain 15m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 35.0
 
PUR-OB 1x2x0,64 ekranowany, fioletowy, 20m
 
PUR-OB 4x0,34 yellow UL, CSA 1,5m
 
TPE 5xAWG18 ye UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 20m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 żółty, 5m
 
PUR 5x0.34 ekranowany, żółty, UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 20m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey 15m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki