Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JB 5x0,34 shielded grey 0,3m
 
 
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 10.0
 
 
P:630VA WE:400±5%VAC WY:230VAC
 
PUR-JB 5x0,34 black UL,CSA+drag chain 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 grey 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+dragchain 8,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 27m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 7m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 0,3m
 
PVC-OB 3x0,25 black 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JB 5x0,34 black UL,CSA+robot+drag chain 4,5m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey 38m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki