Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB(STV) 3x0,25 grey robot+drag chain 7,5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0,5m
 
ekranowany, PUR-OB 4x0,5+2x0,25 zielony, 4,5m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/ 5.0 m
 
TPE, TC-ER+FT4, 3x16AWG, yellow, 7.5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,34 grau 35m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,34 żółty, 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,25 yellow UL, CSA 3m
 
PUR 0.5+0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 4,2m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki