Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC-OB 4x0,25 czarny, 5m
 
 
rura aluminiowa 800mm
 
Gniazdo zasilania, Niemcy, żółte
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 4.2
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 27m
 
TPE 5x16AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 5m
 
TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, yellow, 3 m
 
PUR-JBZ 5x1,0 gray 10m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 15m
 
RJ45, SUB-D9, SUB-D25
 
PUR-OB 2x2x0,34 zielony UL 3m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 10.6
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki