Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JB 5x0,34 shielded black UL,CSA+drag chain 3,5m
 
PUR 4x2xAWG26 ekranowany, zielony UL/CSA 1,5
 
PUR-JB 5x0,34 czarny, UL CSA, 3.5m
 
4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, shielded, CAT5
 
Gniazdo zasilania Francja + RJ45
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0.5 m
 
F&B PP-Line PP 4x0.34 niebieski 20m
 
PUR-OB 3x0,34 grey 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
wires PP 5x0.34 1m
 
 
PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7,1m
 
PUR 3x0,25 czarny, UL/CSA, 1m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 5,2m
 
PUR-OB 3x0,25 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 4x0,75 black UL,CSA+drag chain 30m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 czarny, 1,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 grey 0,3m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 czarny
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki