Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 4x0.34 og UL/CSA+robot 6.0m
 
PUR 16x0,5/3x1 25m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 ekranowany, zielony 0,5m
 
PUR-OB 2x0,75 czarny, UL CSA, 5m
 
czarny CSA 1m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag chain 2m
 
PUR-JZ 5x0,5 grey 7m
 
PVC-OB 4x0,34 żółty 7m
 
2x2x0,34mm², UL CSA, zielony, 30m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 2m
 
PUR-OB 3x0,25 grey 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4X0.34 black UL/CSA, drag ch 9.0m
 
PUR 4x2xAWG26 ekranowany zielony UL/CSA 2m
 
RADOX EM 104 4x0.75 bk 10m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 1,5m
 
PUR 4x0.25 gy UL/ CSA 5.8m
Tego artykułu nie ma już w żądanej ilości w magazynie. Dostępna jeszcze ilość wynosi: 0
 
PUR-OB 8x0,25 grey drag chain 500m
 
PUR 5x0.25 czarny UL 1m
 
PUR 4x1,5 bk UL/CSA+drag chain 5,0m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + draig chain 15m
 
PVC 4x0.34 ekranowany, czarny UL/CSA 15m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 0,7m
 
PUR-OB 4x0,75 grey UL, CSA 12m
 
PUR-OB 3x0,34 yellow 2m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 3x0,75 black UL, CSA 0,3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki