Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1.8 m
Nie można zamówić artykułu
 
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 10m
 
PVC-JB 5x0,34 shielded grey 31m
 
PUR-JZ 4x0,75 grey 10m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny, 10m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 yellow UL, CSA 5m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny UL,CSA 20m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 ekranowany, zielony 9,5m
 
PVC-OB 4x0,34 czarny, 10m
 
PP-wires 8x0,25 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 grey UL, CSA 20m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 5x0,34 yellow UL,CSA+drag chain 20m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 czarny 0,3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki