Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 11m
Nie można zamówić artykułu
 
P:800VA WE:400/440VAC WY:115/230VAC
 
PUR-JZ 5x0,75 szary, 3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
PUR-OB ekranowany, zielony, UL, CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,25 yellow UL, CSA 10m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.3
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grey robot+drag chain 1m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 11m
 
PUR-JBZ 5x1,5 szary, UL CSA, 4m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 1m
 
PUR-OB 3x0,34 yellow UL, CSA 0,3m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 8m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 10m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny, 3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki