Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC 5x0.34 bk 25m
 
PUR-OB 2x1,0 shielded grey drag chain 11m
 
PUR-JB 5x0,34 grey 20m
Nie można zamówić artykułu
 
 
233 PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag 5.0
 
PUR-JB 5x0,34 grey 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR, UL/CSA, 3x16AWG, czarny 7.5m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 3x0,25 czarny, 1m
 
PUR-OB 3x0,25 black UL, CSA 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 ekranowany, szary, 20m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 4,5m
 
TPE 5xAWG18 ye UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR-OB 1x2x0,64 shielded violet 0,3m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 15m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA 23m
 
 
nakrętka ze stali nierdzewnej V4A, PVC-OB 4x0,34 szary, 25m
 
4-pol. pcb pin
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 black 0m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0,8m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 60m
 
Frame modul single transparent 3mm double bit
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 0.8
Nie można zamówić artykułu
 
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 0.7
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,25 czarny 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki