Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
4-pol., PCB-Pin
 
nakrętka ze stali V4A, PVC-OB 4x0,25 szary, 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 35.0m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 black 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 2x0,25+2x0,34 shield Petrol UL+drag 2m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grey robot+drag chain 1,5m
 
PUR-JBZ 5x1,0 szary 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 18m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
TPE 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 3.0m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grey robot+drag chain 3m
 
PVC-JB 5x0,34 czarny, 7,5m
 
PUR AWG24+AWG22 shielded bu UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grey robot+drag chain 10m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 żółty, 0,3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki