Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 7.5m
 
PUR 4x2,5 bk UL/CSA+drag chain 3,0m
 
Zamknięcie pojedyncze, M25
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 yellow robot+drag chain 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-JB 5x0,34 black UL, CSA 15m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 2.2m
 
PVC-JZ 3x0,75 czarny 5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 15,1m
 
TPE-S 4x0.34 bu robot+drag chain 25.0m
 
4000-68522-0000001 (Ramka podwójna, transparentna, zamknięcie na klucz
 
TPE 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 4.0m
 
TPE 4x2xAWG24 ekranowany, niebieski UL/CSA 15m
 
TPE-S-OB 4x0,34 grey 3,5m
 
PUR 4X0.34 YELLOW, 8m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 2x2x0.34 shielded green UL,CSA+dragchain 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 1.5m
 
PUR-OB 3x0,25 yellow UL, CSA + drag chain 7,5m
 
PVC-JZ 4x0,75 szary, 10m
 
PUR 1x4xAWG26 zielony UL/CSA 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 yellow 0m
 
PVC-OB 5x0,34 black 10m
 
FRNC/LS0H 2x2xAWG26 ekranowany, szary, 0.6m
 
TPE 2x2x24AWG UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 35m
 
WE:360-550VAC WY:22-28V/20ADC
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 bk 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,34 grey UL, CSA 4m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 czarny, UL CSA 1,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 grey 1,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 black robot+drag chain 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,25 yellow UL, CSA 10m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki