Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 3x0,25 yellow UL, CSA 2m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag chain 0,5m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny, UL CSA, 3m
 
PUR-OB ekranowany, fioletowy UL 0,6m
 
PUR 5x0.34 żółty UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 5,5m
Nie można zamówić artykułu
 
wires PVC 6x1.5 0,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 szary, 5m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 black 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki