Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JB 5x0,34 czarny, UL CSA 2,4m
 
PUR-OB 8x0,25 ekranowany, szary, 10m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0.15 m
 
PUR-OB 5x0,34 czarny UL, CSA 15m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 10m
 
TPE 5xAWG18 ye UL/CSA+drag chain 1m
 
PVC-OB 3x0,25 szary 0,6m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 2.8 m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 20m
 
PUR 3x0,34 UL/CSA czarny, 12m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grey robot+drag chain 2m
 
PVC-OB 3x0,34 yellow 0,3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki