Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 8x0,25 ekranowany, szary 15m V4A
 
PVC-JB 5x0,34 black 5m
 
PUR-OB 1x4x0,34 ekranowany, zielony UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 0,3m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,25 yellow 10m
 
1/4 shut-off, nickel plated brass
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 2x0,5 grey 4,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
single seal, stainless steel 1.4404
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,34 yellow UL, CSA 4m
 
PVC-OB 4x0,25 grey 3m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 36m
 
PUR-OB 3x0,34 yellow UL, CSA 1,5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki