Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 7,5m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,34 grey 15m
 
 
TPE 4xAWG18 ye UL/CSA+drag chain 15m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 35.0
 
PUR-OB 1x2x0,64 ekranowany, fioletowy, 20m
 
PUR-OB 4x0,34 yellow UL, CSA 1,5m
 
TPE 5xAWG18 ye UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 20m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 żółty, 5m
 
PUR 5x0.34 ekranowany, żółty, UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 20m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey 15m
 
PUR-OB 3x0,14 black drag chain 0m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 10m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 7,5m
 
PUR-OB 2x0,75 black UL,CSA+drag chain 3m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 2.8
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.35m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 3,1m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 2,5m
 
PUR 4x0.34+1x0.5 pomarańczowy, UL/CSA 2m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki