Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB(STV) 3x0,34 czarny, 1,5m
 
15.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
PUR-OB 4x0,34 yellow UL, CSA + drag chain 12m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/ 9.0
 
PUR-JB 5x0,34 grey robot+drag chain 12m
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 7.5m
 
PUR-JB 5x0,34 czarny, UL CSA, 7,5m
 
PUR-JB 5x0,34 yellow UL, CSA 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 szary 1,5m
 
PVC 4x1,5 bk UL/CSA 2,0m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0,34 ekranowany, czarny UL,CSA 0,4m
 
PVC-JZ 3x0,75 szary 0,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grey 10m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,34 grey 7,5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 8m
 
PUR-JZ 3x0,75 szary, 3m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 15m
 
PVC-JZ 3x0,75 czarny, 0,1m
 
621 PUR 4x0.25 bk UL/CSA 11.0
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 12.0
 
PUR 5x0.34 shielded gy 1m
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 6.0
 
PUR-JB 5x0,34 black UL, CSA 8m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 yellow robot+drag chain 0,3m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki