Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JZ 3x0,75 grey 5m
 
796 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 0.25
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 5m
 
PUR-OB 4x0,34 szary 7,5m
 
2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 40m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 0.9m
 
PVC-OB 3x0,25 szary, 15m
 
PUR-OB 4x0,25 grey 10m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 2x2x0,34 shielded gn UL,CSA+dragchain 21m
 
PUR-JZ 3x0,75 czarny UL, CSA 10m
 
PUR 5x1.5 szary UL/CSA 18m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 żółty, 5m
 
PVC-JB 5x0,34 yellow 2m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki