Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PP 8x0.25 bu robot+drag chain 10m
 
PUR-OB 3x0,25 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded red UL,CSA+drag chain 0,3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+robot 500m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,25 żółty 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PP-RJ45 to PP-RJ45, PUR-OB 2x2x0,34, green, 15.0m
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded violet UL 5,0m
 
PUR 8x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 3m
 
PUR-OB 3x0,34 yellow 15m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grey robot+drag chain 2m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki