Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 3x0,25 szary, 3m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 5x0,5 szary 0,3m
 
TPE 4x2xAWG24 shielded bu UL/CSA+drag chain 11m
 
PUR-OB 3x0,25 black 0,6m
 
PUR-OB 8x0,25 shielded grey drag chain 5m
 
PUR-OB 3x0,25 grey drag chain 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,25 yellow 1m
 
PUR-OB 4x0,34 black 1,5m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0,4m
 
Double locking lever, side entry M40
 
specification: 6FX8002-5DG01-1DA0
 
PVC 4x1,5 UL/CSA 0,15m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 ekranowany, szary, 0.6m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 0,6m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki