Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 12m
 
PUR-OB 8x0,25 grey drag chain 12m
 
 
PUR-OB 8x0,25 grey drag chain 1,5m
 
PUR-JB 5x0,34 black UL, CSA + drag chain 6m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot+drag chain 0,6m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag chain 10m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 40m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 6,3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 Typ C shielded green UL, CSA 5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 2.5m
 
PVC-JB 5x0,34 żółty 1,5m
 
24 VDC - 2N/O 1N/C 22,5mm zaciski sprężynowe
 
Double locking lever, side entry M40
 
PUR-OB 12*0,14mm czarny, 5m
 
5x0,34 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 0,8m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki