Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 0,6m
 
PUR-JZ 5x1,5 szary, 12m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 4.5
 
PUR-OB 12x0,25 grey UL,CSA+drag chain 3,5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 4m
 
PUR 3x0.34 gy UL/ CSA+drag 4.5m
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 15m
 
PUR 4x2.5 czarny UL/CSA 5m
 
PUR-OB 4x0,25 black UL, CSA + robot + drag chain 25m
 
PVC-OB 4x0,34 czarny 30m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grey robot+drag chain 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
1-3-4
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn 50.0
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 7,5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki