Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 2x2x0,34 shielded green UL, CSA 3m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 30m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 3x0,25 czarny, 5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 28m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 black robot+drag chain 7,5m
 
PUR 4x1.5 czarny UL/CSA 10m
 
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, 20m
 
 
PUR-OB 3x0,34 szary, 5m
 
PUR 5x1.5 czarny UL/CSA 3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded red UL,CSA+drag chain 0,6m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag 3.5m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 0,3m
 
PUR 2x2xAWG22/7 shield gn UL,CSA 1.5m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 ekran, zielony, 5,5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 55m
 
PVC-JB 5x0,34 czarny, 10m
 
PUR-OB 4x0,25 grey UL,CSA+drag chain 13m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 8m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki