Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR, UL/CSA, 4x16AWG, black, 1.5m
 
PUR 5x2.5 szary UL/CSA 1m
 
Double locking lever, top entry M32
 
Gniazdo zasilania NEMA 5-15R + RJ45
 
Gniazdo zasilania VDE + USB A + RJ45 + wycięcie pod wyłącznik
 
PVC-OB 3x0,34 żółty 0,3m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 7.5 m
 
PVC-OB 3x0,34 czarny 1,5m
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 20m
 
gniazdo zasilania, pomarańczowe + 2xRJ45
 
PVC-OB 3x0,34 black 11m
 
PVC-OB 8x0,25 szary 25m
Nie można zamówić artykułu
 
Gniazdo zasilania Chiny + 2x zaślepki
 
PUR-OB 8x0,25 szary 1,5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag chain 1.65m
 
PUR 5x2.5 czarny UL/CSA+drag chain 5m
 
2x gniazdo zasilania GFCI 15A
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 czarny, 2m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 12*0,14mm² black 3.0 m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki