Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 4x0,34 szary, 10m
 
PUR-JB 5x0,34 czarny, UL CSA, 0,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 20.0 m
 
PUR-OB 3x0,25 yellow UL, CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,34 czarny, UL CSA, 5m
 
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 1m
 
Gniazdo zasilania Brazylia + 4x zaślepka
 
PUR 2x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+dragchain 1,5m
 
PVC-OB 5x0,34 grey 20m
 
30.0m TPE-V 16x0.5+3x1.0, UL/CSA
 
3m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 shielded green 0,15m
 
PP-wires 12x0,14 1,0m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki