Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 3x0,25 grau 3,5m
Nie można zamówić artykułu
 
 
PUR 4x2.5 czarny UL/CSA 2m
 
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 1,2m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grey drag chain 1,5m
 
Ethernet, PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL, 2,5m
 
PUR-OB 3x0,25 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 4m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 czarny 0,6m
 
PVC-OB 3x0,25 black 6,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 2,0m
 
PUR 4x2x0.25 shielded gy 35m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki