Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag chain 7,5m
 
I:20A U:250VAC/300VDC
 
TPE-S 5x0.34 bu robot+drag chain 12m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 5,5m
 
PVC-JB 5x0,34 yellow 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny 0,3m
 
wires PVC 4x1.5 0,2m
Tego artykułu nie ma już w żądanej ilości w magazynie. Dostępna jeszcze ilość wynosi: 0
 
PUR-OB 4x0,34 czarny 0,3m
Nie można zamówić artykułu
 
24VAC/DC - 3N/O 1N/C, 22,5 mm, zaciski śrubowe
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
 
PUR-OB 3x0,25 szary, 4m
 
PUR-JB 5x0,34 yellow UL, CSA 7,5m
 
PUR-OB 8x0,25 szary, 20m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki