Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag chain 0,4m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 czarny, 5m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 1.0m
 
PUR-OB 3x0,25 black 0,4m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 20m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 5,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 2,9m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 0,3m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 ekranowany, zielony, 15m
 
PUR-OB 3x0,34 grey drag chain 7,5m
 
TPE 2x2x24AWG UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 30m
 
PUR-OB 4x0,34 żółty, 3m
Tego artykułu nie ma już w żądanej ilości w magazynie. Dostępna jeszcze ilość wynosi: 0
 
zaciski nożowe, adapter podłączeniowy
 
PUR-OB 4x0,34 shielded grey UL,CSA+drag chain 20m
 
PUR 5x0.34 żółty UL/CSA 5m
 
PUR-OB 4x0,34 black 8m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0.75 czarny UL/CSA 0,6m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL, 2m
 
PUR 4x2xAWG26 ekranowany zielony UL/CSA 500m
 
Nie można zamówić artykułu
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 black 4,5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR-OB 4x0,25 yellow UL, CSA + drag chain 1,5m
 
PVC 5x0,34 czarny, 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 grey 12,5m
 
PUR 8x0.25 ye drag chain 7m
 
PUR 5x0.25 czarny UL 2m
 
PVC 5X0.34 shielded black UL,CSA 1,5m
 
wires PP AWG20/26 0,2m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki