Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 2.5m
 
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
 
PUR 6x2,5 shielded bk UL/CSA+drag chain 3m
 
PUR-JZ 5x0,75 grey 100m
 
LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection
 
freies Leitungsende, PUR-OB 2x2x0,34, grün, 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 black 1m
 
PUR-OB 8x0,25 grey drag chain 0,3m
 
PVC-OB 4x0,25 czarny, 0,6m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 65.0 m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki