Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 szary, 10m
 
PUR-OB 4x0,25 szary, 2m
 
PUR-OB 3x0,34 yellow 0,3m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC, STOOW, 5x16AWG, żółty, 3m
 
PUR-OB 3x0,25 2m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,25 black 1,5m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
PUR-OB 3x0,25 grey 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-JZ 3x0,75 black 0,6m
 
PVC-OB 4x0,25 black 1,1m
 
 
Pojedyncze zamknięcie, M25
 
PUR-OB 4x0,34 shielded grey UL,CSA+drag chain 1m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 0.8m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki