Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 0,15m
 
PUR-OB 3x0,34 grey 7,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,34 żółty, UL CSA, 1,5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 4m
 
TPE 5xAWG18 ye UL/CSA+drag chain 0,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 black 1,5m
 
PUR 3x0.5 gy UL/CSA+drag chain 0,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony UL, CSA 10m
 
 
 
1xRJ45 + 2xSUB-D9
 
PVC-OB 3x0,34 czarny, 0.6m
 
PVC-OB 3x0,25 żółty, 5m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt 17.0 m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki