Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 3x0,34 czarny, UL CSA, 2m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 2m
 
PVC-OB 3x0,34 czarny, 3m
 
 
przewód PUR 8x0.5+3x1.0 UL/CSA 15m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 12,5m
 
TPE 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 7.5m
 
PUR 3X0.34 GRAY, UL/CSA, drag ch 7.5m
 
PVC-OB 3x0,25 czarny, 0,6m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 2,3m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 0.8m
 
2xUSB przewód 0,7m + RJ45
 
PUR-OB 3x0,34 szary, 0,3m
Nie można zamówić artykułu
 
pojedyńcze zamknięcie
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 3,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 5x1.5 szary 1,5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 7m
 
PVC-OB 4x0,34 czarny, 6m
 
USA 2XNEMA 5-15 GFCI + RJ45, without touch protection
 
630 PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag 15.0m
 
TPE 2x2xAWG24 ekranowany, niebieski UL/CSA 5m
 
SUB-D9 + SUB-D9 + RJ45
 
Ethernet, PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL, 7m
 
PUR-JB 5x0,34 shielded grey 5m
 
PUR-OB 4x0,34 yellow 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
Gniazdo zasilania VDE + RJ45 + USB + otwór na wyłącznik
 
PVC-OB 4x0,25 yellow 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grey drag chain 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 4m
 
PUR-OB 4x0,34 shielded gy UL,CSA+drag chain 4m
 
PUR-OB 12x0,14 shielded bk UL,CSA+drag chain 20m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PVC-OB 5x0,34 shielded black UL,CSA 3,5m
 
PUR 12x0,14 black drag ch AIN 16,5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 25m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny 0,3m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny, UL CSA, 20m
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 10m
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag chain 12m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 15m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki