Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 5x1.5 czarny UL/CSA 5m
 
PVC-OB 3x0,25 black 7,5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1,2m
 
PVC-OB 3x0,25 czarny, 2m
 
PUR-JB 5x0,34 ekranowany, szary, UL CSA, 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,34 black 5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 4.0 m
 
PUR-JZ 5x1,5 szary, 7m
 
PUR-OB 5x0,34 żółty UL, CSA 10m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey 20m
 
wires PUR 4x1.5 1m
 
PVC-JB 5x0,34 czarny, 3m
 
PVC-OB 4x0,34 szary, 10m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded bk UL 15m
 
PUR 8x0.25 szary UL/CSA 2m
 
PUR-JZ 3x0,75 black UL, CSA 1m
 
PUR-OB 2x0,75 black UL,CSA+drag chain 500m
 
RADOX EM 104 3x0.5 bk 1,5m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 7.5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki