Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC 3x0.34 shielded gy UL/ 30.0m
 
PUR-OB 3x0,25, czarny, 5m
 
PUR-OB 3x0,25 yellow UL, CSA 6,5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 0,6m
 
V4A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 20m
 
TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, yellow, 2.0 m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,25 black 2m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny 7,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 9.0 m
 
PVC 6x1,5 UL/CSA 0,25m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 2m
 
TPE 4x14AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 3m
 
DO16 E Valve VM10
 
PUR-OB 8x0,25 ekranowany czarny UL,CSA+drag chain 5m
 
for analog sensors
 
PUR-OB 3x0,34 czarny, UL CSA, 1.5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki