Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.5
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 7,5m
 
PUR ((2x0.75)C + 2x0.75)C shielded gy UL 1m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 5m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 6m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 szary, 5m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 12.0m
 
PUR AWG20+26 shielded gn UL/CSA+robot+drag ch 1,5m
 
10.0m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75
 
PVC-OB 4x0,34 szary, 15m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 4.0m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
PUR 4x2x0,14 shielded green UL, CSA 7,5m
 
F&B PP-Line PP 5x0.34 niebieski 3m
 
PUR-JB 5x0,34 grey 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 4m
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 czarny 7,5m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki