Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 black UL, CSA 0,3m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.7 m
 
PUR 5x0.25 czarny UL 3m
 
PUR 8x0.14 5m
 
 
 
TPE 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 7,5m
 
PVC-OB 3x0,34 szary, 10m
 
PUR-OB 12x0,14 black drag chain 1,0m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 yellow robot+drag chain 2m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 czarny 3m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,34 szary, 10m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki