Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 4x0,34 shielded grey UL, CSA 1,5m
 
PVC-OB 4x0,25 szary 1,5m V4A
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow UL, CSA 3m
 
PUR-OB 8x0,25 grey drag chain 1m
 
PVC 5x0,34 ekranowany, czarny UL,CSA 2m
 
TPE 3x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grey 2m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny, 2m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 yellow robot+drag chain 0,3m
 
PUR-JB 5x0,34 yellow UL, CSA 10m
 
PVC-OB 4x0,34 grey 50m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki