Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
specification: 6FX8002-5DG01-1CK0
 
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag chain 25m
 
with LED
 
PVC-OB 4x0,25 szary, 15m
 
PUR 5x0.75 gy UL/CSA+drag chain 25m
 
PUR-OB 8x0,25 szary, 30m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 czarny, 3m
 
PUR-OB 1x2x0,64 shielded vio UL,CSA+dragchain 2,5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot 3.0
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 5,5m
 
PUR-OB 4x0,34 pomarańczowy, UL CSA, 5m
 
TPE 4xAWG18 żółty UL,CSA 8m
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.4 m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki