Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+robot 2.0m
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow 5m
 
PUR-OB 3x0,34 czarny, UL CSA, 15m
 
PVC-OB 4x0,34 ekranowany, czarny, UL CSA, 15m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag chain 16m
 
PUR-OB 8x0,25 ekranowany, szary, 10m
 
1/2'' NPT, PVC, IEC Colors, 16AWG, 2 m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 3m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag chain 40m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 30m
 
PUR-OB 3x0,34 8m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki