Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 3x0,34 grey drag chain 5,0m
 
PUR-OB 4x0,34 shielded grey UL, CSA 1m
 
PUR 3x0,25 bk UL,CSA+drag chain 3m
 
PUR-JZ 4x0,75 szary, 5m
 
PUR 3X0.34 ekranowany UL/CSA, 500m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 20m
 
PUR-OB 4x0,25 yellow UL, CSA + drag chain 1m
 
PVC 8x0,25 szary, 3m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 1.5m
 
PUR-OB 3x0,25 grey 2m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 3x0,75 grey drag chain 0,6m
 
RADOX EM 104 4xAWG22 shielded bk 10m
 
nakrętka ze stali nierdzewnej V4A, PVC-OB 4x0,34 szary, 15m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 40.0m
 
PUR-OB 4x0,34 black 15m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki