Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
MPV Data connection insert M23
 
2xSUB-D9 męskie/żeńskie
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 40m
 
PUR 3x0,25 czarny 1,2m
 
PUR-OB 4x0,34 żółty UL, CSA 5m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 szary 1m
 
PP-wires 8x0,25 0.2m
 
SUB-D9 + RJ45 + USB
 
PP 5x0,34 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 shielded grey 30m
 
specification: 6FX5002-5DA01-1BA0
 
PVC-OB 4x0,34 black 12m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki