Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC-OB 3x0,25 yellow 0,3m
 
PUR-OB 4x0,75 szary, UL CSA, 15m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 3.0m
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded violet UL,CSA+drag chain 4m
 
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 9.8 m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 20m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,34 shielded black UL,CSA+drag chain 6,5m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 black 1,5m
 
PVC-JB 5x0,34 black 35m
 
PVC-OB 4x0,34 szary 7,5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki