Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
WE:185-265VAC WY:24V/10ADC
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow 3m
 
przewód PUR 6*0,34+2*0,75 3m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA, 500m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 yellow robot+drag chain 15m
 
śrubowe 6..8mm
 
b-cod. PUR-OB 1x2x0,64 fioletowy, 3m
 
PUR-JB 5x0,34 grey 500m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,34 żółty 3m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.5 m
 
PVC-OB 4x0,34 yellow 20m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki