Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 8*0,25mm² grey 1.5 m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 7.5
 
PUR 5x1.5 czarny UL/CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,25 yellow 2,0m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,34 czarny, 20m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 16m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grey robot+drag chain 0,6m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 7m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 10m
 
TPE 2x2x24AWG UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 50m
 
PVC-JZ 3x0,75 szary 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot 7.0
 
PUR-JBZ 5x1,5 gray 4m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 6m
 
PUR-OB 3x0,34 żółty, 3m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny UL,CSA 20m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki