Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JB 5x0,34 ekranowany, szary, 10m
 
TPE-S 4x0.34 bu robot+drag chain 30m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 12m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR 3x0.25 czarny UL/CSA 12m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 10m
 
PUR 8x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 10m
 
Pojedyncze zamknięcie, M32
 
PVC 2x2xAWG22 ekranowany, zielony UL/CSA 1m
 
PUR-OB 2x1,5 grey UL, CSA 9m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grey 13m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 19m
 
PVC-OB 5x0,34 czarny 10m
 
PUR-OB ekranowany, zielony UL, CSA 3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki