Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2,2m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 7m
 
013 PVC 3x0.34 ye UL/CSA 6.0
 
PUR-OB 3x0,25 szary 1,5m
 
PUR-JB 5x0,75 czarny, UL CSA 0,6m
 
 
 
 
PVC-JZ 5x0,75 czarny, 5m
 
PUR-JZ 4x0,75 grey UL,CSA+drag chain 0,6m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 25.0
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 czarny 0,6m
 
PUR-OB 5x0,34 ekranowany, szary UL,CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,34 grey UL, CSA + drag chain 40m
 
PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR-OB 3x0,25 szary, 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 black 10m
 
TPE 2x2xAWG24 shielded bu UL/CSA+drag chain 7,5m
 
wires 3x0,25 0,8m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki