Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2,1m
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 13m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 czarny 0,6m
 
PVC-OB 3x0,34 grey 6m
 
wires PUR 5x1.5 1m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 11,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA 3,5m
 
PUR-JB 5x0,34 grey 8m
Nie można zamówić artykułu
 
223 PUR 3x0.34 gy UL/CSA 2.0
Nie można zamówić artykułu
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 1m
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded green UL,CSA+drag chain 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 2m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-JB 5x0,34 szary, 2m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny UL, CSA, 7,5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki