Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection
 
PUR (4G2,5)C 6m
 
PUR-OB 4x0,34 black UL,CSA+drag chain 1m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR-JZ 3x0,75 yellow UL, CSA 1,5m
 
PVC 6x1.5 bk UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 0,4m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 60m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5.7m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 0.6m
 
PUR-OB 12*0,14mm² black 7.5 m
 
PVC (4G1,5)C 4,5m
 
zaciski push-lock, 4..8mm, 0,14 - 0,75mm²
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 22,5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki