Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 4x0,34 yellow UL, CSA + drag chain 7,5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 1.8
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.9
 
PVC 4X0.34 GRAY, UL/CSA 15.0m
 
Screw locking, side entry M32
 
PVC-JZ 3x0,75 yellow 2m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 czarny, 1,5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 1,5m
 
634 PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag 1.0
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag chain 0,6m
 
PUR 4x1,5 bk UL/CSA+drag chain 1,0m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 yellow robot+drag chain 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 grey drag chain 6m
 
PVC-OB 3x0,34 czarny 3m
 
PVC-OB 3x0,34 yellow 3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR 8x0.25 ye UL/CSA+drag chain 0.3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 26m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 0.15m
 
TPE ye UL,CSA+drag chain 2m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 14m
 
PUR-OB 3x0,34 grey 1m
Nie można zamówić artykułu
 
moduł rozszerzający
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki